CML730i-R05-240.A/CV-PS-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50133763
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
Riconoscimento di oggetti in pellicola tubolare
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Transilluminazione di materiali semitrasparenti
Lunghezza del campo di misura 240 mm
Numero di raggi 48 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Tipo Uscita analogica
Corrente 0 ... 24 mA
Tensione 0 ... 11 V
Tipo Liberamente configurabile
Numero ingressi/uscite selezionabili 3 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 1 ms
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
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 315 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 450 g