CML730i-R05-2480.A/CN-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118685
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
Lunghezza del campo di misura 2.480 mm
Numero di raggi 496 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 5,11 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo CANopen
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
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.555 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.550 g
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
File EDS - zip