CML730i-R05-960.R/CV-PS-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50133791

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene accessori per l'utilizzo del BT-2R1
Applicazione Misura di oggetti
Riconoscimento di oggetti in pellicola tubolare
Riconoscimento di pellicole trasparenti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Transilluminazione di materiali semitrasparenti
Lunghezza del campo di misura 960 mm
Numero di raggi 192 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Tipo Uscita analogica
Corrente 0 ... 24 mA
Tensione 0 ... 11 V
Tipo Liberamente configurabile
Numero ingressi/uscite selezionabili 3 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 2,07 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore posteriore
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
Funzione Collegamento al trasmettitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.200 g