CML730i-R20-1110.A/CN-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118717
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
Lunghezza del campo di misura 1.110 mm
Numero di raggi 56 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 1 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo CANopen
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
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 1.300 g
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
File EDS - zip