CML730i-R20-1270.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
| Serie | 730 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Contiene | 2 tasselli scorrevoli BT-NC |
| Applicazione | Misura di oggetti Rilevamento di oggetti trasparenti |
| Modello speciale | Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli |
| Lunghezza del campo di misura | 1.270 mm |
| Numero di raggi | 64 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 20 mm |
| Diametro minimo dell'oggetto | 30 mm |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
| Tempo di ciclo | 1 ms |
| Tempo di risposta per raggio | 10 µs |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Specifica | V1.0.1 V1.1 |
| Tipo | IO-Link |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Uscita connettore | Assiale |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia di configurazione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Funzione | Collegamento al trasmettitore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.355 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 1.450 g |
| Tipo di visualizzazione | Display OLED LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Software |
| Elementi di controllo | Tastiera a membrana |