CML730i-R20-2390.A/CN-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118725

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 2.390 mm
Numero di raggi 120 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 1,35 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo CANopen
Funzione Processo
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al trasmettitore
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
Funzione BUS IN
BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.450 g
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
File EDS - zip