CML730i-R40-2850.A/CN-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118737

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 2.850 mm
Numero di raggi 71 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 40 mm
Diametro minimo dell'oggetto 50 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero ingressi/uscite selezionabili 2 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tempo di ciclo 1 ms
Tempo di risposta per raggio 10 µs
Tipo CANopen
Funzione Processo
Tipo IO-Link
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al trasmettitore
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione BUS IN
BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Software
Elementi di controllo Tastiera a membrana
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
File EDS - zip