CML730i-T05-1920.A-M12

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118599

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,1 ... 4 m (portata assicurata)
Portata di esercizio, materiali trasparenti 0,1 ... 1,75 m
Lunghezza del campo di misura 1.920 mm
Numero di raggi 384 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tempo di ciclo 4,04 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Collegamento al ricevitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.000 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf