CML730i-T10-800.A-M12

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118616

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 730
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Misura di oggetti
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 9,5 m (portata assicurata)
Portata di esercizio, materiali trasparenti 0,3 ... 3,5 m
Lunghezza del campo di misura 800 mm
Numero di raggi 80 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 10 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Diametro minimo dell'oggetto 20 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tempo di ciclo 1 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Collegamento al ricevitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 875 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 950 g