CML730i-T20-1910.R-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
| Serie | 730 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Contiene | accessori per l'utilizzo del BT-2R1 |
| Applicazione | Misura di oggetti Rilevamento di oggetti trasparenti |
| Modello speciale | Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli |
| Portata di esercizio | 0,3 ... 9,5 m (portata assicurata) |
| Portata di esercizio, materiali trasparenti | 0,3 ... 3,5 m |
| Lunghezza del campo di misura | 1.910 mm |
| Numero di raggi | 96 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 20 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Diametro minimo dell'oggetto | 30 mm |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tempo di ciclo | 1,16 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Uscita connettore | posteriore |
| Funzione | Collegamento al ricevitore |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 2.050 g |
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
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |