CML730i-T20-470.R-M12

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50118968
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
Portata di esercizio 0,3 ... 9,5 m (portata assicurata)
Portata di esercizio, materiali trasparenti 0,3 ... 3,5 m
Lunghezza del campo di misura 470 mm
Numero di raggi 24 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 20 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Diametro minimo dell'oggetto 30 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Tempo di ciclo 1 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore posteriore
Funzione Collegamento al ricevitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 503 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 700 g