CMS708i-0960-0640-0640

Sistema di misura dei contorni

Codice prodotto: 50142176

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon
Serie CMS 7xxi
Contiene 1x dongle CMS700
Per ordinare gli articoli Altre varianti su richiesta
Funzioni Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm
Portata di esercizio 0,1 ... 4,5 m (portata assicurata)
Portata di esercizio, materiali trasparenti 0,1 ... 1,75 m
Lunghezza campo di misura 1 960 mm
Lunghezza campo di misura 2 640 mm
Lunghezza campo di misura 3 640 mm
Distanza tra i raggi 5 mm
Corrente di uscita, corrente continua per canale, max. 100 mA
Tensione di alimentazione UB 100 ... 263 V, CA
Numero di ingressi di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione 24 V, VIN
Numero uscite di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CA
Tensione di commutazione 24 V, VIN
Tipo EtherNet TCP/IP
Funzione Parametrizzazione / dati di processo
Numero di collegamenti 11 pezzo(i)
Funzione Messa a terra
Tipo di collegamento Raccordo filettato
Materiale Metallo
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore di rete
Materiale Metallo
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Collegamento cortina fotoelettrica di misura della larghezza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento cortina fotoelettrica di misura dell’altezza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento Ethernet TCP/IP esterno
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Avviso Dimensioni dei singoli articoli del kit: vedi disegni quotati
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Avviene tramite webConfig
Elementi di controllo Interruttore rotativo
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Omologazioni CSA
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
Modello CAD 3D - Switch cabinet - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Technical Questionnaire - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf