CMS708i-ENC1-0480-0480
Sistema di misura dei contorni
| Serie | CMS 7xxi |
| Contiene | 1x dongle CMS700 1x encoder rotativo |
| Per ordinare gli articoli | Altre varianti su richiesta |
| Funzioni | Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 5 mm |
| Portata di esercizio | 0,1 ... 4,5 m (portata assicurata) |
| Portata di esercizio, materiali trasparenti | 0,1 ... 1,75 m |
| Lunghezza campo di misura 1 | 480 mm |
| Lunghezza campo di misura 2 | 480 mm |
| Distanza tra i raggi | 5 mm |
| Corrente di uscita, corrente continua per canale, max. | 100 mA |
| Tensione di alimentazione UB | 100 ... 263 V, CA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | 24 V, VIN |
| Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CA |
| Tensione di commutazione | 24 V, VIN |
| Tipo | EtherNet TCP/IP |
| Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
| Numero di collegamenti | 11 pezzo(i) |
| Funzione | Messa a terra |
| Tipo di collegamento | Raccordo filettato |
| Materiale | Metallo |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore di rete |
| Materiale | Metallo |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Funzione | Collegamento cortina fotoelettrica di misura dell’altezza |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Collegamento Ethernet TCP/IP esterno |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Collegamento PROFINET IN (opzionale) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 12.750 g |
| Avviso | Dimensioni dei singoli articoli del kit: vedi disegni quotati |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Avviene tramite webConfig |
| Elementi di controllo | Interruttore rotativo |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |