Cover IPS 200i
Cappa di copertura
| Idoneo per | Serie IPS 200i |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 47 g |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |