Cover SR 1100i-P

Cappa di copertura

Codice prodotto: 50155659

Disponibile immediatamente

Tipo Polarizzatore
Idoneo per IVS 1100i & DCR 1100i
Trasmissione 40 %
Forma costruttiva anello
Spessore 13,5 mm
Diametro esterno 46 mm
Peso netto 9 g
Materiale PMMA (coprilente)
PVAL (pellicola ottica)
TPE/U (ausilio per la messa a fuoco)
TPE/U (guarnizione e perimetro)
Voce tariffaria doganale 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501