Cover SR 1100i-S
Cappa di copertura
| Tipo | Lastra di protezione |
| Idoneo per | IVS 1100i & DCR 1100i |
| Trasmissione | 92 % |
| Forma costruttiva | anello |
| Spessore | 13,5 mm |
| Diametro esterno | 46 mm |
| Peso netto | 9 g |
| Materiale | PMMA (coprilente) TPE/U (ausilio per la messa a fuoco) TPE/U (guarnizione e perimetro) |
| Voce tariffaria doganale | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |