CPSET-M03

Kit sensori di sicurezza

Codice prodotto: 909985

Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Modello speciale Lampada di muting integrata
Funzioni 2 canali di trasmissione, selezionabili
Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Modalità sblocco riavvio muting
Muting parallelo a 4 sensori
Muting temporale a 2 sensori
Muting temporale a 4 sensori
Uscita per lampada di muting
Lampada di muting integrata
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0 ... 18 m
Numero di raggi 3 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 400 mm
Tipo di sensori muting Fotocellule a tasteggio HRT
Con colonna di fissaggio
Numero di sensori muting 4 pezzo(i)
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Istruzioni di montaggio - pdf