CR110M2/R2
Lettore di codici a barre stazionario
| Serie | CR110 |
| Chip | CCD |
| Funzioni | Dispositivo di comando porta di lettura Formato di emissione selezionabile I/O Indicatore a LED Lettura multipla / MultiScan Modalità di regolazione |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
| Velocità di tasteggio, tipica | 780 scans/s |
| Distanza di lettura | 20 ... 72 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 624 nm |
| Grandezza del modulo | 0,15 ... 0,5 mm |
| Tecnica di lettura | Scanner a linee |
| Velocità di tasteggio | 780 scans/s |
| Rinvio del raggio | Via prisma |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Tensione di alimentazione UB | 5 V, CC, -10 ... 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 250 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
| Tipo | RS 232 |
| Funzione | Processo |
| Protocollo di trasmissione | Regolabile |
| Tipo | RS 232 |
| Funzione | Assistenza |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Numero di conduttori | 6 conduttori |
| AWG | 28 |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Lamiera formata |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 200 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio laterale con filettatura Fissaggio parte posteriore |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 40 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | cUR us |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |