CSL505-R12.5-88-M8

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50131318

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 505
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Uscita di warning
Lunghezza del campo di misura 88 mm
Numero di raggi 8 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 12,5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 15 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Tempo di ciclo 12 ms
Tempo di risposta per raggio 1.000 µs
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 27 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 12 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Tramite assegnazione dei pin
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
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
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf