CSL505-R25-1175-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
| Serie | 505 | 
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento | 
| Tipo di dispositivo | Ricevitore | 
| Applicazione | Riconoscimento di oggetti preciso | 
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli Uscita di warning  | 
                                
| Portata di esercizio | 0,3 ... 5 m, Portata assicurata | 
| Lunghezza del campo di misura | 1.175 mm | 
| Numero di raggi | 48 pezzo(i) | 
| Distanza tra i raggi | 25 mm | 
| Diametro minimo dell'oggetto | 27,5 mm | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità  | 
                                
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Corrente di commutazione, max. | 150 mA | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile | 
| Tempo di ciclo | 52 ms | 
| Tempo di risposta per raggio | 1.000 µs | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT  | 
                                
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M8 | 
| Tipo | male | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Forma costruttiva | Cubica | 
| Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 27 mm x 1.250 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Alluminio | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica | 
| Peso netto | 417 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Argento | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 2 pezzo(i) | 
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Tramite assegnazione dei pin  | 
                                
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 65 °C | 
| Grado di protezione | IP 65 | 
| Classe di protezione | III | 
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) | 
| Voce tariffaria doganale | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |