CSL505-R50-350-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
| Serie | 505 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Applicazione | Riconoscimento di oggetti preciso |
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento Tasteggio a raggi diagonali Tasteggio a raggi incrociati Tasteggio a raggi paralleli Uscita di warning |
| Lunghezza del campo di misura | 350 mm |
| Numero di raggi | 8 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 50 mm |
| Diametro minimo dell'oggetto | 52,5 mm |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 150 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
| Tempo di ciclo | 12 ms |
| Tempo di risposta per raggio | 1.000 µs |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 27 mm x 430 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 213 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software Tramite assegnazione dei pin |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 65 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |