CSL505-T12.5-588-VB-M8

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50131652

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 505
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 5 m (portata assicurata)
Lunghezza del campo di misura 587,5 mm
Numero di raggi 48 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 12,5 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 860 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Diametro minimo dell'oggetto 15 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di disattivazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 27 mm x 760 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 298 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Tramite assegnazione dei pin
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 65 °C
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
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf