CSL505-T25-575-VB-M8

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50131657

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 505
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 5 m (portata assicurata)
Lunghezza del campo di misura 575 mm
Numero di raggi 24 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 25 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 860 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Diametro minimo dell'oggetto 27,5 mm
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
Ingresso di disattivazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 27 mm x 760 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 289 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Tramite assegnazione dei pin
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 65 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - pdf