CSL710-R05-2160.A/L-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50128914

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 710
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 2.160 mm
Numero di raggi 432 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 435 mA, I valori indicati fanno riferimento all’intero pacchetto, composto da trasmettitore e ricevitore.
Corrente di uscita, max. 100 mA
Impedenza di ingresso 6.000 Ω
Numero ingressi/uscite selezionabili 4 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tipo di tensione, uscite CC
Tensione di commutazione, uscite Tip. UB / 0 V
Tipo di tensione, ingressi CC
Tensione di commutazione, ingressi high: ≥6 V
low: ≤ 4 V
Ritardo di attivazione/interdizione 0 ... 1 ms
Tempo di inizializzazione 400 ms
Tempo di ciclo 13,36 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specifica V1.0.1
V1.1
Dati di processo IN 2 byte
Dati di processo OUT 2 byte
Tipo IO-Link
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante software
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento al trasmettitore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 54,8 mm x 2.233 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 2.200 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Software
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modello CAD 3D - . - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf