CSL710-R05-2240.A/L-M12

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50128915

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 710
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 2.240 mm
Numero di raggi 448 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 5 mm
Diametro minimo dell'oggetto 10 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 435 mA, I valori indicati fanno riferimento all’intero pacchetto, composto da trasmettitore e ricevitore.
Corrente di uscita, max. 100 mA
Impedenza di ingresso 6.000 Ω
Numero ingressi/uscite selezionabili 4 pezzo(i)
Tipo Ingressi/uscite selezionabili
Tipo di tensione, uscite CC
Tensione di commutazione, uscite Tip. UB / 0 V
Tipo di tensione, ingressi CC
Tensione di commutazione, ingressi high: ≥6 V
low: ≤ 4 V
Ritardo di attivazione/interdizione 0 ... 1 ms
Tempo di inizializzazione 400 ms
Tempo di ciclo 13,84 ms
Tempo di risposta per raggio 30 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
COM3
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specifica V1.0.1
V1.1
Dati di processo IN 2 byte
Dati di processo OUT 2 byte
Tipo IO-Link
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante software
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
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 54,8 mm x 2.313 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 2.250 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display OLED
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Software
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
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
Modello CAD 3D - . - zip
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf