CSL710-T10-960.A-M12

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50129018

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 710
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Modello speciale Tasteggio a raggi diagonali
Tasteggio a raggi incrociati
Tasteggio a raggi paralleli
Portata di esercizio 0,3 ... 7 m (portata assicurata)
Portata limite 0,2 ... 9 m (portata tipica)
Lunghezza del campo di misura 960 mm
Numero di raggi 96 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 10 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 940 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Diametro minimo dell'oggetto 20 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 270 mA, I valori indicati fanno riferimento all’intero pacchetto, composto da trasmettitore e ricevitore.
Tempo di inizializzazione 400 ms
Tempo di ciclo 3,28 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento al ricevitore
Ingresso Sync
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.033 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 1.100 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
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
Modello CAD 3D - . - zip