CTS 100x100

Bersaglio cooperativo

Codice prodotto: 50104599

Disponibile immediatamente

Idoneo per ODSL 30
Misura di montaggio, larghezza 122 mm
Misura di montaggio, altezza 105 mm
Misura di montaggio, spessore 4,6 mm
Superficie riflettente, altezza 100 mm
Superficie riflettente, larghezza 100 mm
Materiale del riflettore Ceramica
Materiale del supporto Metallo
Peso netto 240 g
Tipo di fissaggio Avvitabile
Tipo di riflettore Bersaglio cooperativo
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Scheda dati - pdf