CU411-RS4

Unità di collegamento

Codice prodotto: 53800125

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 410
Laser scanner di sicurezza RSL 420
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Cavo con Sub-D
Lunghezza cavo 450 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di poli 15 poli
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 15.210 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Omologazioni TÜV Süd
c TÜV Süd US
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Scheda dati - pdf
Integrazione al manuale di istruzioni - CU411-RS4 - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV Süd US - pdf