CU429-5000

Unità di collegamento

Codice prodotto: 53800121

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 430
Laser scanner di sicurezza RSL 440
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 5.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 29 conduttori
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 2.080 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Omologazioni TÜV Süd
c TÜV Süd US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV Süd US - pdf