DDLS 200/200.2-40-H

Trasmissione ottica dati

Codice prodotto: 50036303

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie DDLS 200
Modello speciale Funzionamento di assi ottici paralleli
Nessun influsso di superfici riflettenti
Riscaldamento
Zona di lavoro 200 ... 200.000 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Frequenza di trasmissione F2
Angolo di apertura 1 °
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Rockwell DH+/RIO
Velocità di trasmissione 57,6 ... 230,4 kBit/s
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Pressacavo M16
Numero di poli 8 poli
Tipo di collegamento Morsetto
Pressacavo M16
Numero di poli 6 poli
Dimensioni (P x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 1.245 g
Tipo di visualizzazione Grafico a barre
LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma EN 60068-2-64
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544