DDLS 200/500.1-10
Trasmissione ottica dati
| Serie | DDLS 200 |
| Modello speciale | Funzionamento di assi ottici paralleli Nessun influsso di superfici riflettenti |
| Zona di lavoro | 200 ... 500.000 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Frequenza di trasmissione | F1 |
| Angolo di apertura | 1 ° |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | PROFIBUS DP, RS 485 |
| Velocità di trasmissione | 0,0096 ... 0,09375 Mbit/s |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Pressacavo | M16 |
| Numero di poli | 8 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Pressacavo | M16 |
| Numero di poli | 6 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 1.245 g |
| Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Procedimento di controllo del rumore secondo la norma | EN 60068-2-64 |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Voce tariffaria doganale | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |