DDLS 538 200.4 H S3

Trasmissione ottica dati

Codice prodotto: 50146912

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie DDLS 500
Modello speciale Funzionamento di assi ottici paralleli
Nessun influsso di superfici riflettenti
Riscaldamento
Zona di lavoro 100 ... 200.000 mm
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Frequenza di trasmissione F4
Angolo di apertura 1 °
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Interruzione collegamento EtherCAT 70 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
Protocollo di trasmissione CIPsafety
EtherCAT FSoE
Interruzione collegamento EtherCAT 70 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo POWER
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo BUS
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 1.422 g
Tipo di visualizzazione Grafico a barre
LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma EN 60068-2-64
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
Voce tariffaria doganale 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Scheda dati - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf