DDLS 548i 40.3 L H
Trasmissione ottica dati
| Serie | DDLS 500 |
| Modello speciale | Diagnostica a distanza via server web Dispositivo laser di allineamento integrato Funzionamento di assi ottici paralleli Nessun influsso di superfici riflettenti Riscaldamento |
| Zona di lavoro | 100 ... 40.000 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
| Frequenza di trasmissione | F3 |
| Angolo di apertura | 1 ° |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Protocollo di trasmissione | CIPsafety PROFINET/PROFIsafe PROFINET Slave Network Device |
| Tipo | PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
| Funzione | Processo |
| Conformance Class | B |
| Funzionalità switch | Nessuno |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | POWER |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | BUS |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Dimensioni (P x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 1.255 g |
| Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | File GSDML Software Via web browser |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Procedimento di controllo del rumore secondo la norma | EN 60068-2-64 |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 |
| Voce tariffaria doganale | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |