DMU318-400.W3/4VK-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
| Serie | 318 |
| Contiene | 2 dadi di montaggio M18 |
| Modello speciale | Funzionamento multiplex Funzionamento sincrono |
| Frequenza ultrasuoni | 300 kHz |
| Direzione di emissione | Rinvio a 90° |
| Angolo di apertura | 8 ° |
| Campo di misura | 50 ... 400 mm |
| Risoluzione | < 2 mm |
| Precisione di ripetizione | 0,5 % |
| Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Valore finale |
| Deriva termica | 5 % |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 7 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 50 mA |
| Isteresi di commutazione | 1 % |
| Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Resistenza di carico | 2.000 Ω |
| Tensione | 0 ... 10 V |
| Tipo | Tensione |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Contatto N.A. |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 1 pezzo(i) |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz |
| Tempo di risposta | 50 ms |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 88,3 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | Polibutilene (PBT) |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Resina epossidica rinforzata con fibra di vetro |
| Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
| Peso netto | 70 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 3 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasti di comando |
| Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione contatto N.C. / contatto N.A. Regolazione della sensibilità |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |