DMU330-3500.3/4CK-M12

Sensore di distanza ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50136114

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 330
Contiene 2 dadi di montaggio M30
Modello speciale Funzionamento multiplex
Funzionamento sincrono
Frequenza ultrasuoni 112 kHz
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 7 °
Campo di misura 250 ... 3.500 mm
Risoluzione 5 mm
Precisione 1 %
Valore di riferimento precisione Valore finale
Precisione di ripetizione 0,5 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 8 %
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 5 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Isteresi di commutazione 1 %
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Resistenza di carico 0 ... 500 Ω
Corrente 4 ... 20 mA
Tipo Corrente
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Numero ingressi/uscite selezionabili 1 pezzo(i)
Funzione Prevenzione dall'influenza reciproca
Frequenza di commutazione 2 Hz
Tempo di risposta 250 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 98,8 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Polibutilene (PBT)
Materiale della superficie attiva Plastica, Resina epossidica rinforzata con fibra di vetro
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 140 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasti di comando
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione contatto N.C. / contatto N.A.
Impostazione delle uscite di commutazione/della curva caratteristica di uscita
Ripristino delle impostazioni predefinite
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf