DMU418B-400.X3/LTV-M12

Sensore di distanza ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50124261

Tempo di consegna ca. 21 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 418B
Contiene 2 dadi di montaggio M18
Modello speciale Funzionamento multiplex
Funzionamento sincrono
Frequenza ultrasuoni 310 kHz
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 9 °
Campo di misura 25 ... 400 mm
Risoluzione 0,1 ... 0,5 mm
Precisione -0,5 ... 0,5 %
Valore di riferimento precisione Valore finale
Precisione di ripetizione 0,15 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 1,5 %
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 15 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 30 ... 50 mA
Isteresi di commutazione 5 mm
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Resistenza di carico 1.000 Ω
Tipo Tensione
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione contatto N.C./contatto N.A.
Numero ingressi/uscite selezionabili 1 pezzo(i)
Tensione di commutazione, uscite Tip. UB / 0 V
Funzione Ingresso di apprendimento
Ingresso di attivazione
Liberamente configurabile
Frequenza di commutazione 7 Hz
Tempo di risposta 71 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.5
Specifica V1.1
Device ID 0x000C00
SIO-Mode support
Dati di processo IN 2 byte
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso Sync/ interfaccia di configurazione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 90 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasti di comando
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Scheda dati - pdf
Scheda dati - IO-Link Interface - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf