DMU430B-3000.X3/LTC-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
| Serie | 430B |
| Contiene | 2 dadi di montaggio M30 |
| Modello speciale | Funzionamento multiplex Funzionamento sincrono |
| Frequenza ultrasuoni | 120 kHz |
| Direzione di emissione | Frontale |
| Angolo di apertura | 15 ° |
| Campo di misura | 300 ... 3.000 mm |
| Risoluzione | 1,0 mm |
| Precisione | 0,5 % |
| Valore di riferimento precisione | Valore finale |
| Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Valore finale |
| Deriva termica | 1,5 % |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 15 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 50 mA |
| Isteresi di commutazione | 25 mm |
| Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Corrente |
| Corrente di commutazione, max. | 150 mA |
| Tensione di commutazione | low: ≤ 2,5 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 1 pezzo(i) |
| Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
| Funzione | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Liberamente configurabile |
| Frequenza di commutazione | 4 Hz |
| Tempo di risposta | 125 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Profilo | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo di frame | 2.5 |
| Specifica | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-Mode support | Sì |
| Dati di processo IN | 2 byte |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso Sync/ interfaccia di configurazione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 90 mm |
| Grandezza della filettatura | M30 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
| Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
| Peso netto | 110 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasti di comando |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 68 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |