DTKS 30x50
Riflettore
| Idoneo per | PRK5.R3 |
| Portata di esercizio | 0,1 ... 0,3 m |
| Forma costruttiva | Rettangolare |
| Indipendente dalla direzione | No |
| Dimensioni triple | 2,3 mm |
| Misura di montaggio, larghezza | 34 mm |
| Misura di montaggio, altezza | 75 mm |
| Misura di montaggio, spessore | 7 mm |
| Superficie riflettente, altezza | 42,5 mm |
| Superficie riflettente, larghezza | 25,9 mm |
| Materiale del riflettore | Plastica |
| Materiale del supporto | Plastica |
| Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA |
| Struttura della superficie attiva | Triple |
| Peso netto | 13,5 g |
| Tipo di fissaggio | Adesivo Fissaggio passante |
| Tipo di riflettore | Riflettore |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Voce tariffaria doganale | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |