E4-V1-DB-B
Elemento torretta di segnalazione
| Serie | E4 |
| Idoneo per | Elementi torretta di segnalazione della serie E4 |
| Tipo di segnalazione | Ottico |
| Durata | > 100.000 h |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 32 mA |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 40 mm x 62 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 45 g |
| Tipo di fissaggio | Sistema a baionetta |
| Tipo di illuminazione | LED/24V |
| Rappresentazione del segnale | Luce lampeggiante |
| Colore calotta | Blu |
| Frequenza di lampeggio/flash | 2 Hz |
| Angolo di emissione | 360° |
| Grado di protezione | IP 66 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |