E4-V1-DS-O

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50130442

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie E4
Idoneo per Elementi torretta di segnalazione della serie E4
Tipo di segnalazione Ottico
Durata > 100.000 h
Tensione di alimentazione UB 24 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 27 mA
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 40 mm x 62 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 45 g
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Tipo di illuminazione LED/24V
Rappresentazione del segnale Luce permanente
Colore calotta Arancione
Angolo di emissione 360°
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf