E7-MP1-250
Elemento torretta di segnalazione
| Serie | E7 |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Tecnologia a molla di trazione |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 70 mm x 286 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Peso netto | 299 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Modello di elemento di fissaggio | Montaggio su base |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / orizzontale |
| Moduli calotta | 5 pezzi max. |
| Registrazione modulo | Su un solo lato |
| Numero di calotte terminali | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP 66 |
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ECLASS 16.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |