E7-MP1-400

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50130441

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie E7
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Tecnologia a molla di trazione
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 436 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Peso netto 360 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Modello di elemento di fissaggio Montaggio su base
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile / orizzontale
Moduli calotta 5 pezzi max.
Registrazione modulo Su un solo lato
Numero di calotte terminali 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf