E7-V1-BZ1

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50130435

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie E7
Idoneo per Elementi torretta di segnalazione della serie E7
Tipo di segnalazione Acustico
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 92 mA, Corrente di inserzione: 7A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 70 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 102 g
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Elementi di controllo DIP-Switch
Funzione dell'elemento di controllo Selezione della tonalità
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66, UL Tipo 4/4X/13
Omologazioni c UL US
Tonalità Tono continuo o a impulso
Pressione acustica 100 dB
Numero di toni 1 pezzo(i)
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf