ET412B.1/N

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50140141

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,004 ... 0,54 m
Portata di esercizio, grigio 50% 0,007 ... 0,46 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,008 ... 0,3 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,01 ... 0,22 m
Portata limite, bianco 90% 0,004 ... 0,66 m
Portata limite, grigio 50% 0,007 ... 0,57 m
Portata limite, grigio 18% 0,008 ... 0,37 m
Portata limite, nero 6% 0,01 ... 0,285 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 36 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 60 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 3 conduttori
Sezione del conduttore 0,34 mm²
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 51 mm
Grandezza della filettatura M12 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone cromato
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 100 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf