FBPS 648i 07 SM 100

Sistema di posizionamento a codici a barre

Codice prodotto: 50140960

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon
Serie FBPS 600i
Funzioni Rilevamento sicuro della posizione
Velocità sicura
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, ISO / EN ISO 13849-1
Categoria 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 anni
Tempo di reazione ai guasti 10 ms (configurabile)
Profondità di campo 50 ... 170 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma del segnale di emissione Continuo
Uscita del raggio di luce Laterale
Campo di misura 0 ... 10.000.000 mm
Riproducibilità (1 sigma) 0,15 mm
Emissione del valore misurato 8 ms (PROFIsafe)
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -25 ... 25 %
Corrente assorbita, max. 400 mA
Potenza assorbita, max. 8,5 W
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale, configurabile (non sicuro)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale, configurabile (non sicura)
Tipo PROFINET, SSI
Funzione Processo
Profilo PROFINET/PROFIsafe
Funzione Processo
Tipo USB
Funzione Assistenza
Configurazione/parametrizzazione mediante server Web integrato
Uscita connettore Laterale
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Terra funzionale (FE)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XD1 PWR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione PROFINET/PROFIsafe IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XF1 IN
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento USB
Designazione sul dispositivo XF0 SERVICE
Funzione PROFINET/PROFIsafe OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XF2 OUT
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione SSI
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X0 SSI0
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 540 g
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio parte posteriore
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati
Classe di protezione III
Omologazioni CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
File GSDML - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
Driver USB - BPS Tools V4.0 - zip
Driver USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - FBPS 600i - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL - pdf
Certificato - PROFINET IO Device - pdf
Certificato - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Certificato - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit di riparazione - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Kit di riparazione - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit di riparazione - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit di riparazione - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf