FBPS 648i 07 SM 110 H
Sistema di posizionamento a codici a barre
| Serie | FBPS 600i |
| Funzioni | Rilevamento sicuro della posizione Riscaldamento Velocità sicura |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1 |
| PFHD | < 9,5E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, ISO / EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, ISO / EN ISO 13849-1 |
| MTTF | 22 anni |
| Tempo di reazione ai guasti | 10 ms (configurabile) |
| Profondità di campo | 50 ... 170 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Classe laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma del segnale di emissione | Continuo |
| Uscita del raggio di luce | Laterale |
| Campo di misura | 0 ... 10.000.000 mm |
| Riproducibilità (1 sigma) | 0,15 mm |
| Emissione del valore misurato | 8 ms (PROFIsafe) |
| Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
| Corrente assorbita, max. | 1.100 mA |
| Potenza assorbita, max. | 24 W |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale, configurabile (non sicuro) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale, configurabile (non sicura) |
| Tipo | PROFINET, SSI |
| Funzione | Processo |
| Profilo | PROFINET/PROFIsafe |
| Funzione | Processo |
| Tipo | USB |
| Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante server Web integrato |
| Uscita connettore | sotto |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT Terra funzionale (FE) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | XD1 PWR |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | PROFINET/PROFIsafe IN |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | XF1 IN |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Funzione | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | USB |
| Designazione sul dispositivo | XF0 SERVICE |
| Funzione | PROFINET/PROFIsafe OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | XF2 OUT |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Funzione | SSI |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | X0 SSI0 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica B |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 540 g |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio parte posteriore Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |