FS 14EMLX.5

Guida

Codice prodotto: 50148737

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Idoneo per Sensori a forcella della serie 12
Sensori a forcella della serie 14E
Dimensioni (P x H x L) 23,7 mm x 22,4 mm x 265 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Peso netto 850 g
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27273792
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - zip