FT328.3/2N-M12

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50122719

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 328
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,001 ... 0,215 m
Portata di esercizio, grigio 50% 0,001 ... 0,19 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,003 ... 0,15 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,125 m
Portata limite, bianco 90% 0,001 ... 0,28 m
Portata limite, grigio 50% 0,001 ... 0,245 m
Portata limite, grigio 18% 0,003 ... 0,19 m
Portata limite, nero 6% 0,005 ... 0,16 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Plastica
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Nero
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
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
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf