FT5.3/2N

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50122576

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HT5B/2
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50148001
  • Serie: 5B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,002 ... 0,4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50148001

Tempo di consegna ca. 20 giorni lavorativi
FT23/2
Fotocellula a tasteggio energetica
Codice articolo: 50137718
  • Serie: 23
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,18 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50137718

Disponibile immediatamente

Serie 5
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,001 ... 0,215 m
Portata di esercizio, grigio 50% 0,001 ... 0,19 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,003 ... 0,15 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,003 ... 0,125 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,28 m
Portata limite, grigio 50% 0,001 ... 0,245 m
Portata limite, grigio 18% 0,003 ... 0,19 m
Portata limite, nero 6% 0,001 ... 0,16 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821