GF-ETB-SS-610-SM

Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50153814

Disponibile immediatamente

Serie GF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Angolo di apertura 60 °
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portata con LV461 2 ... 60 mm
Portata con LV462 2 ... 100 mm
Portata con LV463 2 ... 180 mm
Portata con LV463.XV 3 ... 305 mm
Portata con LV463.XR 5 ... 450 mm
Collegamento, lato amplificatore Ø 2,2 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 2,9 mm
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 1.000 mm
Materiale guaina della fibra Acciaio inox
Fissaggio del tastatore M6
Raggio di curvatura minimo (statico) R23
Raggio di curvatura minimo (mobile) R23
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 33 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica Sì
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 250 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103